これらの高品質圧力スイッチは、安全性が最優先される用途で進化してきました。高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。接液面は標準でステンレススチール製となります。
可能な限り柔軟な動作を保証する為、圧力スイッチにはマイクロスイッチが取付けられており、AC250V、20Aまでの電気負荷を直接切り替える事が出来ます。
PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。
特別なご用途には接液部に Monel® が選択できます。
ブルドン管式測定システムを用いる事で、モデルBAとBAXの圧力スイッチはとても丈夫で最適な運転特性と共に、スパンの0.5%以下の高い再現性を実現した計測能力を保証します。