환기 및 공기 조화용
A2G-60 전자 환기 덕트 온도 센서 모델은 난방, 환기, 공조 및 냉장 시스템의 온도 측정에 사용되며 주로 공기 덕트에서 사용됩니다.
장착은 마운팅 플랜지를 사용하여 수행됩니다. 추가 써모웰과 함께 A2G-60을 사용하면 액체 매체의 온도 측정에도 사용할 수 있습니다.
적절한 측정 요소를 선택하면 환기 덕트 온도 센서는 일반적으로 사용되는 모든 제어 시스템과 호환됩니다. A2G-60은 Pt1000 또는 Ni1000 센서뿐만 아니라 통합 트랜스미터(0 ... 10 V 또는 4 ... 20 mA)와도 함께 사용할 수 있습니다.
"Measuring instruments for ventilation and air-conditioning by WIKA"
Learn more about measuring instruments for ventila...