Ejecución
según EN 60730-1 (2000)
Conformidad CE: 89/336/EWG
Compatibilidad electromagnética
Precisión @ 21 °C
Typ. ±1 % vom Messbereich
Rangos de indicación
0 ... +50 °C Ajuste estándar
-50 ... +50 °C ajuste mediante Jumper
-15 ... +35 °C ajuste mediante Jumper
-10 ... +120 °C ajuste mediante Jumper
0 ... +160 °C ajuste mediante Jumper
0 ... +250 °C ajuste mediante Jumper
Temperatura ambiental alrededor del botón
-35 ... +70 °C
Gasto de energía
Typ. 0,35 W / 0,82 VA
Salida
TRV 0 ... 10 V, cargo min 5 kΩ, pinza de conexión 3 pin (3-hilos)
TRA 4 ... 20 mA (2-hilos)
Protección
IP 65 según EN 60529 / lEC 529