O sensor eletrônico de temperatura do duto de ventilação modelo A2G-60 é utilizado para medição de temperatura em sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração e é utilizado principalmente em dutos de ar.
A montagem é realizada usando um flange de montagem. Em conjunto com um poço termométrico adicional, o A2G-60 também pode ser usado para medição de temperatura em meios líquidos.
Ao selecionar os elementos de medição apropriados, o sensor de temperatura do duto de ventilação é compatível com todos os sistemas de controle comumente usados. O A2G-60 está disponível com sensor Pt1000 ou Ni1000, mas também com transmissor integrado (0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA).