A2G-05 Eco 차압 게이지 모델은 환기 및 공조 분야에서 차압을 모니터링하는 데 사용됩니다. 측정 범위는 0 ... 100 Pa 에서 0 ... 6,000 Pa 까지입니다. 플러스/마이너스 범위는 -50 ... +50 Pa 에서 -1,500 ... +1,500 Pa 까지 충족할 수 있습니다.
측정 챔버와 디스플레이 영역이 분리된 구조로 공정 공기의 불순물이 창 뒤쪽에 침전되지 않도록 보장합니다.
차압계는 IP54 및 IP65 방진 방수는 물론 두 가지 장착 버전으로 제공됩니다.
나사산 베젤 없이 장착
이 버전의 A2G-05 Eco 차압계는 삽입 깊이가 작기 때문에 도어, 케이스 패널 및 벽에 매립형으로 설치하는 데 이상적입니다.
나사산 베젤로 장착
나사산 베젤의 정렬에 따라 2 ~ 10mm 또는 29 ~ 50 mm 의 벽 두께에 동일한 구성 요소로 장치를 장착할 수 있습니다. 이 마운팅 버전은 도구 없이 빠르게 설치할 수 있는 것이 특징입니다.