Manometro differenziale Eco
Applicazioni
- Controllo della pressione differenziale per filtri
- Controllo della pressione per ventilatori
- Monitoraggio della sovrapressione per camere bianche e monitoraggio del vuoto e della sovrapressione per laboratori e sale operatorie
Caratteristiche distintive
- Profondità di montaggio molto ridotta
- Montaggio semplice e rapido tramite anello filettato
- Costruzione separata della camera di misura e del campo scala
- Guarnizione integrata per installazione diretta in un condotto di ventilazione
- Possibile esecuzione personalizzata del quadrante e della scala
Descrizione
Il manometro differenziale Eco A2G-05 viene utilizzato per il monitoraggio della pressione differenziale nelle applicazioni di ventilazione e condizionamento dell'aria. I campi di misura vanno da 0 … 100 Pa a 0 … 6.000 Pa. I campi di misura composti possono essere coperti da -50 ... +50 Pa a -3.000 ... +3.000 Pa.
La costruzione separata della camera di misura e dell'area di visualizzazione assicura che le impurità dall'aria di processo non si depositano sul retro del trasparente.
Il manometro differenziale è disponibile con grado di protezione IP54 e IP65 e in due diverse versioni di montaggio.
Installazione senza anello filettato
Grazie alla sua piccola profondità di incasso, il manometro differenziale Eco in questa versione è ideale per l'installazione incassata in porte, pannelli e pareti.
Montaggio con anello filettato
A seconda dell'orientamento dell'anello filettato, lo strumento può essere montato su spessori della parete di 2 ... 10 mm [0,08 ... 0,39 in] o 29 ... 50 mm [1,14 ... 1,97 in] utilizzando gli stessi componenti. Questa esecuzione si contraddistingue per un montaggio veloce e senza l'ausilio di utensili.