Manometr różnicowy Eco
Zastosowanie
- Monitorowanie różnicy ciśnień dla filtrów
- Monitorowanie ciśnienia w wentylatorach
- Monitorowanie nadciśnienia w pomieszczeniach czystych, a także monitorowanie pod- i nadciśnienia w laboratoriach i salach operacyjnych
Specjalne właściwości
- Bardzo mała głębokość wprowadzania
- Prosty i szybki montaż za pomocą gwintowanej maskownicy
- Oddzielna konstrukcja komory pomiarowej i obszaru wyświetlania
- Zintegrowany element uszczelniający do bezpośredniego montażu w kanale wentylacyjnym
- Możliwość indywidualnego zaprojektowania tarczy i skali
Opis
Manometr różnicowy model A2G-05 Eco służy do monitorowania różnicy ciśnień w zastosowaniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakresy pomiarowe obejmują od 0 ... 100 Pa do 0 ... 6000 Pa. Zakresy plus/minus mogą być realizowane od -50 ... +50 Pa do -1500 ... +1500 Pa.
Oddzielna konstrukcja komory pomiarowej i obszaru wyświetlania zapewnia, że zanieczyszczenia z powietrza procesowego nie osadzają się z tyłu okna.
Manometr różnicowy jest dostępny w stopniu ochrony IP54 i IP65, a także w dwóch różnych wersjach montażowych.
Montaż bez gwintowanej ramki
Ze względu na niewielką głębokość wsuwania, manometr różnicowy A2G-05 Eco w tej wersji idealnie nadaje się do montażu wpuszczanego w drzwiach, panelach obudowy i ścianach.
Montaż z gwintowaną maskownicą
W zależności od ustawienia gwintowanej ramki, urządzenie może być montowane z tymi samymi komponentami na ściankach o grubości 2 ... 10 mm lub 29 ... 50 mm. Ta wersja montażowa wyróżnia się szybką i beznarzędziową instalacją.