Manômetro diferencial Eco
Aplicações
- Monitoramento de pressão diferencial para filtros
- Monitoramento de pressão para ventiladores
- Monitoramento de sobrepressão para salas limpas e também monitoramento de sub e sobrepressão para laboratórios e salas cirúrgicas
Características especiais
- Profundidade de inserção muito pequena
- Montagem simples e rápida através de moldura roscada
- Construção separada da câmara de medição e área de exibição
- Elemento de vedação integrado para montagem direta em duto de ventilação
- Design individual de mostrador e escala possível
Descrição
O manômetro diferencial modelo A2G-05 Eco é utilizado para monitoramento da pressão diferencial em aplicações de ventilação e ar condicionado. As faixas de medição abrangem de 0 … 100 Pa a 0 … 6.000 Pa. As faixas de mais/menos podem ser atendidas de -50 … +50 Pa a -1.500 … +1.500 Pa.
A construção separada da câmara de medição e da área de exibição garante que as impurezas do ar do processo não se acumulem na parte traseira da janela.
O manômetro diferencial está disponível com proteção de entrada IP54 e IP65, bem como em duas versões de montagem diferentes.
Montagem sem moldura roscada
Devido à sua pequena profundidade de inserção, o manômetro diferencial modelo A2G-05 Eco nesta versão é ideal para instalação embutida em portas, painéis de caixas e paredes.
Montagem com moldura roscada
Dependendo do alinhamento da moldura roscada, o dispositivo pode ser montado com os mesmos componentes em espessuras de parede de 2 … 10 mm ou 29 … 50 mm. Esta versão de montagem é notável pela sua instalação rápida e sem ferramentas.