다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다.
고객의 까다로운 애플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진액을 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "어플리케이션, 작동 원리, 디자인"을 참고하시기 바랍니다.
DIN 11864에 따른 무균 연결은 매우 높은 위생 기준을 충족합니다. 금속 스톱과 셀프 센터링을 통해 데드 스페이스가 없는 밀봉이 보장됩니다.
중간 온도가 변하더라도 연결은 유지보수가 필요 없으며 점검할 필요가 없습니다. 다이어프램 씰 시스템은 SIP과정에서 발생하는 세척 증기의 온도에 내구성을 갖습니다. 따라서 측정하고자 하는 매질과 다이어프램 씰 간의 무균 연결이 가능합니다.
다이어프램 씰과 측정 기기의 설치는 기본적으로 직접 설치로 이루어지며, 선택적으로 냉각 요소나 유연한 카필러리를 통해 설치할 수도 있습니다.
재료 선택에 있어 WIKA는 상부 본체와 다이어프램이 동일한 재료로 제작되는 다양한 솔루션을 제공합니다. 표준 재료로는 스테인리스 스틸 1.4435 (316L)가 사용되며, 기타 특수 재료는 요청 시 제공됩니다.