Los separadores de membrana se utilizan para proteger instrumentos de medida de presión en aplicaciones con medios críticos. En un sistema de separador, la membrana sirve para separar el instrumento del medio.
La presión se transmite al instrumento de medición mediante el líquido de transmisión, que se encuentra en el interior del sistema del separador.
Para la ejecución de aplicaciones exigentes ofrecemos numerosos diseños, materiales y líquidos de relleno.
Para más información sobre separadores y sistemas de separación, véase IN 00.06 “Aplicaciones - Modo de funcionamiento - Formas”.
Las conexiones asépticas según DIN 11864 cumplen con un elevado estándar higiénico. El sellado libre de espacios muertos se asegura mediante un tope metálico y autocentrado.
Incluso con variaciones de temperaturas en el proceso, la conexión no precisa mantenimiento ni ser revisada. Los sistemas de separadores de membrana soportan las temperaturas del vapor de limpieza en los procesos SIP, garantizando así una conexión estéril entre medio a medir y el sello de membrana.
Come estándar, el montaje del separador con el instrumento de medición se efectúa mediante montaje directo o opcionalmente, mediante un elemento refrigerador o un capilar flexible.
Para la selección del material, WIKA ofrece una variedad de soluciones, en las cuales la parte superior del cuerpo y la membrana son del mismo material. De manera estándar se utiliza el acero inoxidable 1.4435 (316L), estando disponibles además otros materiales especiales a petición.