Membraanafdichting met steriele aansluiting
Aseptische aansluiting volgens DIN 11864
Toepassingen
- Steriele toepassingen
- Productie van levensmiddelen en dranken
- Farmaceutische industrie, biotechnologische industrie, productie van actieve werkstoffen
- Productie van aseptische basismaterialen in de chemische industrie
Bijzondere eigenschappen
- Snelle reiniging, zonder residu
- Geschikt voor SIP en CIP
- EHEDG-gecertificeerd en in overeenstemming met 3-A
- Gecertificeerd hygiënisch ontwerp
Specificaties
Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium.
De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument.
Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen is een breed spectrum aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar.
Zie voor nadere technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Aseptische verbindingen volgens DIN 11864 voldoen aan een zeer hoge hygiëne standaard. De dode-ruimte vrije afdichting wordt gegarandeerd door een metalen aanslag en zelfcentrerend.
Zelfs bij veranderende mediumtemperaturen is de aansluiting onderhoudsvrij en hoeft deze niet te worden gecontroleerd. De membraanafdichtingssystemen zijn bestand tegen de temperaturen van de reinigingsdampen die tijdens het SIP-proces optreden en waarborgen dus een steriele aansluiting tussen het te meten medium en de membraanafdichting.
Montage van de membraandichting en het meetinstrument gebeurt standaard via directe montage of optioneel via een koelelement of een flexibel capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA diverse oplossingen, waarin het bovenste gedeelte en het membraan van identieke materialen worden gemaakt. Roestvast staal 1.4435 (316L) wordt gebruikt als standaardmateriaal, andere speciale materialen zijn verkrijgbaar op aanvraag.