Separator membranowy ze złączem sterylnym
Przyłącze aspetyczne zgodnie z DIN 11864
Zastosowanie
- Zastosowania sanitarne
- Produkcja żywności i napojów
- Przemysł farmaceutyczny, przemysł biotechnologiczny, produkcja składników aktywnych
- Produkcja aseptycznych materiałów podstawowych w przemyśle chemicznym
Specjalne właściwości
- Szybkie czyszczenie, bez pozostawiania śladów
- Odpowiedni dla SIP i CIP
- Certyfikat EHEDG i zgodność z normą 3-A
- Certyfikowana higieniczna konstrukcja
Specyfikacje
Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego.
Do realizacji wymagających aplikacji klientów dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów do napełniania układów.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Przyłącza aseptyczne zgodne z normą DIN 11864 spełniają bardzo wysokie standardy higieniczne. Metalowy ogranicznik i samocentrowanie zapobiega pełne uszczelenienie bez pozostawienia martwych przestrzeni.
Połączenie nie wymaga obsługi ani sprawdzania nawet przy zmieniających się temperaturach medium. Systemy separatorów membranowych są w stanie wytrzymać temperatury pary czyszczącej występujące w procesach SIP, a tym samym zapewniają sterylne połączenie między mierzonym medium a separatorem membranowym.
Montaż separatora membranowego i przyrządu pomiarowego odbywa się standardowo poprzez montaż bezpośredni lub opcjonalnie poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę.
W zakresie doboru materiałów WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górna część i membrana są wykonane z identycznych materiałów. Stal nierdzewna 1.4435 (316L) jest używana jako materiał standardowy, inne materiały specjalne są dostępne na życzenie klienta.