다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다. 고객의 까다로운 어플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진 유체를 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "어플리케이션, 작동 원리, 디자인"에서 확인할 수 있습니다.
모델 990.29 다이어프램 씰은 일반적으로 사용되는 모든 표준 플랜지 대신 블라인드 플랜지로 제공됩니다. 확장된 다이어프램(튜브 버전) 덕분에 이 다이어프램 씰은 두꺼운 벽 또는 절연된 위치에서 파이프라인 및 용기 구조에 사용될 수 있습니다.
다이어프램 씰은 측정 장치에 직접 연결하여 조립할 수 있으며, 높은 온도에서는 냉각 요소를 통해 또는 유연한 모세관을 통해 연결할 수 있습니다.
WIKA는 다이어프램 씰의 상부 본체, 확장된 다이어프램 및 젖은 부품이 동일하거나 다른 재료로 제작될 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다. 다이어프램과 확장된 다이어프램은 대안으로 코팅할 수 있습니다.