Séparateur à raccord à bride
Avec extension
Applications
- Pour fluides agressifs, visqueux, cristallisants ou chauds
- Industrie de process
- Pour réservoirs/tuyauteries de forte epaisseur ou isolées
Particularités
- Bride avec extension de membrane soudée
- Disponible pour toutes dimensions et tous diamètres nominaux standards
- Lors d'utilisation de matériaux spéciaux, toutes parties en contact avec le fluide sont faites avec le matériau sélectionné
Description
Les séparateurs sont utilisés pour protéger l'instrument de mesure de pression des fluides difficiles. Dans le montage sur séparateur, la membrane réalise la séparation de l’instrument et du fluide utilisé. Le système est rempli avec un liquide qui transmet la pression de façon hydraulique à l'instrument de mesure.
Il existe des possibilités d'application pratiquement illimitées grâce au grand nombre de variantes disponibles, comme les multiples exécutions de séparateur ou les combinaisons de matériaux.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, versions".
Le séparateur 990.29 convient pour toutes les brides standards actuellement utilisées et est monté pour la mesure de la pression en lieu et place d'une bride pleine. Grâce à son raccordement à bride avec extension, le séparateur peut être utilisé dans réservoirs et tuyauterie à forte épaisseur ou isolés.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectuée en standard par un montage direct et pour les hautes températures au moyen d'un élément de refroidissement ou d'un capillaire souple.
Concernant le choix des matériaux, WIKA fournit une grande variété de solutions où la partie supérieure et la membrane peuvent être fabriquées en matériaux identiques ou différents. La membrane et la surface d'étanchéité peuvent également être proposées avec un revêtement ou une feuille d'un matériau particulier.