Selo diafragma com conexão flangeada
Tipo flange com diafragma estendido
Aplicações
- Meios agressivos, altamente viscosos, cristalizantes ou com alta temperatura
- Indústria de processo
- Tubulações e vasos de paredes espessas ou isolados
Características especiais
- Flange com diafragma soldado estendido
- Diâmetros nominais padronizados disponíveis
- Quando materiais especiais são selecionados, todas as peças molhadas são feitas do material selecionado
- Design robusto e totalmente soldado
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma. Para a implementação de aplicações exigentes dos clientes, há uma ampla variedade de designs, materiais e fluidos de enchimento de sistemas disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selo diafragma e sistemas de selos diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de funcionamento, designs”.
O selo diafragma modelo 990.29 está disponível no lugar de um flange cego para todos os flanges padrão comumente usados. Devido ao diafragma estendido (versão tubular), o selo diafragma pode ser usado em locais com paredes espessas ou isolados na construção de tubulações e vasos.
A montagem do selo diafragma ao instrumento de medição pode ser feita através de uma conexão direta, para altas temperaturas através de um elemento de resfriamento ou através de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais o corpo superior do selo diafragma, o diafragma estendido e as peças molhadas podem ser feitos de materiais idênticos ou diferentes. O diafragma e o diafragma estendido podem, como alternativa, ser revestidos.