Separador de membrana, conexión bridada
Versión brida con extensión
Aplicaciones
- Medios agresivos, altamente viscosos, cristalizantes o medios calientes
- Industria de procesos
- Tuberías y depósitos con paredes gruesas o aislados
Características
- Brida con membrana aflorante soldada
- Disponibles en diámetros nominales y estándar
- Si se seleccionan materiales especiales, todas las partes en contacto con el medio se fabrican con el material seleccionado
- Diseño robusto completamente soldado
Descripción
Los separadores de membrana se utilizan para proteger manómetros en aplicaciones con medios difíciles. En un sistema de separador, la membrana de éste se ocupa de la separación entre el dispositivo y le medio.
La presión se transmite al instrumento de medición a través del líquido de llenado dentro del sistema de cierre de membrana.
Para la ejecución de aplicaciones exigentes de los clientes disponemos de una gran variedad de diseños, materiales y fluidos transmisores de presión.
Para más información sobre separadores y sistemas de separación, véase IN 00.06 “Aplicaciones - Modo de funcio-namiento - Formas”.
El separador de membrana modelo 990.29 está disponible para todas las bridas estándares del mercado, en lugar de una brida ciega. Debido a la membrana aflorante (versión tubular), este separador se puede usar en áreas de paredes gruesas o aisladas en construcción de tuberías y depósitos.
El montaje de separadores a instrumentos de medición se realiza directamente o, en caso de temperaturas altas, a través de un elemento refrigerador o una línea capilar flexible.
Referente a la selección del material, WIKA ofrece diferentes soluciones, en las que la parte superior del separador de membrana y los componentes en contacto con el medio pueden ser del mismo material o de materiales diferentes.La membrana y el tubo de extensión también pueden revestirse opcionalmente.