어댑터황동, 강철 또는 스테인리스강 1.4571로 EN 837-1에 따른 공정 연결부 G ½ B / G ½ 및 ½ NPT 1.4571
직접 피팅 기기 장착 브래킷계측기 브래킷의 직경은 30 mm 로 22 mm 정사각형 섕크에 압력 게이지를 직접 고정할 수 있습니다. 추가 어댑터가 필요하지 않습니다.
계측기 마운팅 브래킷, AI; DIN 16 281, Form H
어댑터 G ½, G ½ B