Type
910.16
Instrumentbevestigingsbeugels
Geselecteerde documenten
Toepassingen
- Om manometers en andere vaststellende instrumenten te monteren
Bijzondere eigenschappen
- Voor uitvoeringen conform DIN 16 281 is de instrumentbevestingsbeugel ontworpen als een tweedelige klem. Met de gespleten klem van de andere uitvoeringen kunnen instrumenten verbonden met vaste kabels, bijv. membraanafdichtingen met capillairen, ook eenvoudig in de beugel worden gemonteerd door ze er van de zijkant in te schuiven en vast te klemmen.
- DIN 16 281 uitvoering, vorm H, voor wandmontage Gegoten aluminium, met poedercoating, zwart, roestvrij staal 1.4571, gelast, gebeitst, voorraadafwerking
- DIN 16 281 versie, Vorm A, voor wand-, buis- of steunbevestiging Smeedbaar gietijzer, thermisch verzinkt, met poedercoating, zwart
- Leidingmontage uitvoering geschikt voor DN 20 tot DN 80 (¾ tot 3 in.) leidinggrootte Staal, verzinkt
Omschrijving
Adapter
Procesaansluiting G ½ B / G ½ en ½ NPT volgens EN 837-1 van messing, staal of roestvrij staal 1.4571
Directe bevestigingsbeugel voor instrumenten
De instrumentbeugel heeft een diameter van 30 mm om de manometer direct rond de vierkante schacht van 22 mm te houden. Geen extra adapter nodig.
- Beugel voor wandmontage
Staal met zilverkleurige lakafwerking - Beugel voor leidingmontage voor DN 20 tot DN 80 (¾ tot 3 in.) buismaat
Staal met zilverkleurige lakafwerking