Modelo
910.16
Soporte instrumento de medida
Documentos seleccionados
Aplicaciones
- Montaje de instrumentos de medida de presión y otros indicadores
Características
- Para las versiones DlN 16 281 el soporte de montaje está formado por una fijación de dos piezas. Con la abrazadera de las otras versiones, los instrumentos con las líneas fijas conectadas, por ejemplo, separadores de membrana con capilares, se pueden fijar fácilmente en el soporte.
- Versión DlN 16 281 forma H, para montaje en pared, fundición de aluminio, recubrimiento pintura, negro. Acero inoxidable 1.4571, soldado, decapado brillante
- Versión DIN 16 281, forma A, para fijación en pared, tubería o montaje de estructuras, acero fundido, galvanizado, recubrimiento pintura, negro
- Versión montaje en tubería para tamaños DN 20 mm a DN 80 mm (3/4 a 3 pulgadas), acero, cincado galvánico
Descripción
- Adaptador
Conexión a proceso G ½ B / G ½ y ½ NPT según EN 837-1 de latón, acero o acero inoxidable 1.4571 - Soporte de montaje directo a instrumento. El soporte tiene un diámetro de 30 mm para mantener el manómetro a los 22 mm cuadrados de su vástago. No es necesario ningún adaptador adicional.
- Soporte para pared, acero con acabado en pintura plateada
- Soporte para tubería para tamaños de DN 20 mm a DN 80 mm (3/4 a 3 pulgadas), acero con acabado en pintura plateada