디자인
ASME B40.100
크기
2" [50 mm]
1 ½" [40 mm]
정확도 등급
2": 스팬의 ±2/1/2 %(ASME B40.100 등급 A)
1 ½": 스팬의 ±3/2/3 %(ASME B40.100 B등급)
범위
진공/복합 30"Hg/0/300 psi까지
15 psi에서 최대 6000 psi 또는 기타 동등한 압력 또는 진공 단위의 압력
작동 압력
안정적: 전체 표시 압력의 ¾
변동: 전체 표시 압력의 2/3
짧은 시간: 전체 표시 압력
작동 온도
주변 온도: -40 °F ~ +140 °F [-40 °C ~ +60 °C]
중간: 최대 +212 °F [+100 °C] 온도 범위
온도 오류
기준 온도 68 °F [20 °C] ±0.4 %에서 온도가 18 °F [10 °C] 상승 또는 하강할 때마다 추가 오차가 발생합니다. 스팬의 백분율입니다.
날씨 보호
내후성(NEMA 3 / IP54)
압력 커넥션
재질: 316L SS
위치: 하단 마운트(LM) 및 중앙 백 마운트(CBM)
연결 유형: ¼" NPT - 수형
습식 표면 마감: Ra < 1.0 μm [Ra < 40 μ인치] - 내부
부르동 튜브
재질: 316L SS
30"Hg(진공) ~ 1,000 psi, C형
1,500 ~ 6,000 psi, 헬리컬 타입
헬륨 누출 테스트 1 x 10-9 scc/sec(선내)
소켓
재질: 316L SS
Ra < 1.0 μm [Ra < 40 μ인치] - 내부
압력 표시 (Movement)
스테인리스 스틸
다이얼
정지 핀과 검은색 레터링이 있는 흰색 알루미늄
포인터
블랙 알루미늄
케이스
304 SS, 전기 연마
윈도우
폴리카보네이트: 트위스트 잠금(2"), 스냅 캡(1 ½")
청결
ASME B40.1 레벨 IV(산소 서비스용)
단일 나일론 가방에 포장
질소로 퍼지
나사산 연결부 위의 보호 캡