Diamètre
1 ½", 2"Classe de précision
Diam. 1 ½": Grade B selon ASME B40.1
Diam. 2" : Grade A selon ASME B40.1Etendues de mesure
0 ... 1 à 0 ... 700 bar (0 ... 15 à 0 ... 10.000 psi)
ou toutes les étendues équivalentes pour le vide et le vide-pressionPlages d' utilisation
Charge statique : 3/4 x de fin d'échelle
Charge dynamique : 2/3 x de fin d'échelle
Momentanément : Fin d'échelle
Température admissible
Ambiante : -40 ... +60 °C
Fluide : +100 °C maximumEffet de la température
Au cas où la température du système de mesure dévie de la température de référence (+20 °C) : max. ±0,4 %/10 K de l'étendueIndice de protection
IP 54 selon EN 60529 / lEC 529