Manometr z rurką Bourdona, stal nierdzewna
Do zastosowań HP (wysoka czystość)
Zastosowanie
- Przemysł półprzewodnikowy i elektroniczny, przemysł medyczny, technologia genowa, biotechnologia i przemysł farmaceutyczny.
- Nadaje się do środowisk korozyjnych i mediów gazowych lub ciekłych, które nie będą blokować systemu ciśnieniowego.
- Tam, gdzie wymagany jest pomiar gazów o wysokiej czystości bez zanieczyszczenia mediów procesowych.
Specjalne właściwości
- Części zwilżane 316L
- Obudowa z polerowanego elektrolitycznie SS i połączenie z uszczelką czołową
- Zakresy ciśnienia dodatniego i złożonego do 10 000 psi
Funkcje standardowe
Konstrukcja
ASME B40.100
Rozmiary
2" [50 mm]
1 ½" [40 mm]
Klasa dokładności
2": ±2/1/2 % rozpiętości (ASME B40.100 klasa A)
1 ½": ±3/2/3 % rozpiętości (ASME B40.100 Grade B)
Zakresy
Próżnia / mieszanka do 30"Hg/0/300 psi
Ciśnienie od 15 psi do 6000 psi lub inne równoważne jednostki ciśnienia lub podciśnienia
Ciśnienie robocze
Stała: ¾ wartości w pełnej skali
Wahania: 2/3 wartości pełnej skali
Krótki czas: wartość w pełnej skali
Temperatura pracy
Otoczenie: -40 °C do +60 °C [-40 °F do +140 °F]
Medium: +100 °C [+212 °F] maksymalnie
Błąd temperatury
Dodatkowy błąd, gdy temperatura zmienia się od temperatury odniesienia 20 °C [68 °F] ±0,4 % na każde 10 °C [18 °F] wzrostu lub spadku. Procent rozpiętości.
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi
Odporność na warunki atmosferyczne (NEMA 3 / IP 54)
Przyłącze ciśnieniowe
Materiał: 316L SS
Pozycja: Dolne mocowanie (LM) i środkowe mocowanie tylne (CBM)
Typ połączenia: ¼” NPT - męskie
Wykończenie powierzchni zwilżanej: Ra < 1,0 μm [Ra < 40 μinch] - wewnętrzne
Rurka Bourdona
Materiał: 316L SS
30"Hg (vac) do 1000 psi, typ C
Od 1500 do 6000 psi, typ spiralny
Testowany wyciek helu 1 x 10-9 scc/s (wewnątrz)
Gniazdo
Materiał: 316L SS
Ra < 1,0 μm [Ra < 40 μinch] - wewnętrzne
Mechanizm
Stal nierdzewna
Pokrętło
Białe aluminium z kołkiem ograniczającym i czarnym napisem
Wskazówka
Czarne aluminium
Obudowa
304 SS, elektropolerowane
Okno
Poliwęglan: blokada obrotowa (2"); zatrzask (1 ½”)
Czystość
ASME B40.1 Poziom IV (do pracy z tlenem)
Pakowane w pojedynczą nylonową torbę
Oczyszczony azotem
Nakładka ochronna na połączenie gwintowane