Diametro nominale
1 ½", 2"
Classe di precisione
DN 1 ½": Classe B secondo ASME B40.1
DN 2": Classe A secondo ASME B40.1
Campi scala
da 0 ... 1 a 0 ... 700 bar (da 0 ... 15 a 0 ... 10.000 psi)
o tutti gli altri campi equivalenti per vuoto o combinazione di pressione e vuoto
Pressione di lavoro
Statica: 3/4 x valore di fondo scala
Fluttuante: 2/3 x valore di fondo scala
Breve periodo: Valore di fondo scala
Temperature consentite
Ambiente: -40 ... +60 °C
Fluido: massimo +100 °C
Influenza della temperatura
Quando la temperatura del sistema di misura si scosta dalla temperatura di riferimento (+20 °C): max. ±0,4 %/10 K del
valore di fondo scala
Grado di protezione
IP 54 per EN 60529 / IEC 529