Plaque à orifice, bride à orifice, chambre annulaire
Applications pour la plaque à orifice, de la bride à orifice et de la chambre annulaire
- Production d'énergie
- Production et raffinage de pétrole
- Traitement et distribution d'eau
- Traitement et distribution de gaz
- Industries chimique et pétrochimique
Particularités de la plaque à orifice, de la bride à orifice et de la chambre annulaire
- Température de service maximale jusqu'à 800 °C
- Pression de service maximale jusqu'à 400 bar
- Convient pour la mesure de débit de liquide, gaz et vapeur
- Précision ≤ ±0,5 % du débit
- Répétabilité de la mesure de 0,1 %
Description de la plaque à orifice, de la bride à orifice et de la chambre annulaire
Installation et manipulation faciles Les débitmètres à pression différentielle sont utilisés dans de nombreuses applications techniques. En tant qu'éléments primaires de débit, les plaques à orifice représentent la solution la plus commune. Les plaques à orifice sont remarquables pour leur installation et leur gestion faciles. La pression différentielle générée par l'élément primaire de débit est normalement transformée en un signal électrique proportionnel au débit par un transmetteur de pression différentiel.
Optimisé selon les exigences du client Nos principaux éléments primaires de débit sont optimisés par rapport aux exigences des clients et correspondent parfaitement aux applications finales respectives. La conception de l'alésage correspond idéalement aux caractéristiques particulières de l’usine. Nos produits sont disponibles avec des faces d'étanchéité RF, FF ou RTJ. Pour les applications spéciales, des conceptions conformes aux normes du client peuvent également être fournies.
Description de la plaque à orifice Les plaques à orifice font partie des plus simples éléments primaires de débit. Le diamètre de leur alésage est calculé pour générer la pression différentielle spécifique au débit total. Des plaques à orifice appropriées sont disponibles pour une large gamme de supports différents. Description du porte-orifice à bride Pour le montage de plaques à orifices ou de buses d'écoulement, au lieu des brides de tuyau, on utilise des brides à orifice spécifiques. La bride à orifice présente des paires de prises de pression qui sont usinées directement dans la bride à orifice. Ceci présente l'avantage de distribuer des porte-orifices ou des prises de pression dans la paroi du tuyau. L'assemblage de la plaque à orifice est complété par des vis de levage pour assurer un retrait facile.
Description de la chambre annulaire Les chambres annulaires sont utilisées pour obtenir des mesures stables dans des conditions de process difficiles. Ils sont montés entre des brides de process déjà installées. La pression différente dans le tuyau est compensée en utilisant un espace situé entre l'intérieur du tuyau et la chambre annulaire.