Placa de Orificio, Brida de orificio, Cámara anular
Aplicaciones de la placa de orificio
- Generación de energía
- Extracción y refinación de petróleo
- Tratamiento y distribución de agua
- Procesamiento y transporte de gas
- Química y petroquímica
Características de la placa de orificio
- La temperatura y la presión de servicio máximas están limitadas por el material y la brida
- Aptas para medición de caudal de líquidos, gases y vapor de agua
- Precisión ≤ ±0,5 % del caudal efectivo
- Exactitud ≤ ±0.5 % del caudal actual
- Repetibilidad de la medición 0,1 %
Descripción de la placa de orificio
Instalación y manejo sencillos
Los medidores de caudal de presión diferencial se emplean en numerosas aplicaciones técnicas. Como elementos de caudal primarios, las placas de orificio constituyen la solución más extendida. Las placas de orificio destacan por su fácil instalación y manejo. Un transmisor de presión convierte la presión diferencial, generada por el elemento primario de caudal, en una señal eléctrica que se comporta de forma proporcional al caudal.
Optimizada a requerimientos del cliente
Nuestros elementos de caudal primarios son optimizados conforme a los requerimientos de nuestros clientes, adaptándose así perfectamente a la respectiva aplicación final. La versión del orificio se adapta a las correspondientes características de la instalación.
Nuestros productos están disponibles con superficies de sellado RF, FF o RTJ. Para aplicaciones especiales también son posibles versiones según estándares de los clientes