Der Übertank-Niveaustandsanzeiger Typ UTN besteht aus einer Messkammer, einem Schwimmer mit Führungsstab und einem Magnetsystem. Die Montage erfolgt auf dem Behälter über entsprechende Prozessanschlüsse (Flansch, Gewinde). Das Dauermagnetsystem, das über einen Führungsstab mit dem Schwimmer verbunden ist, überträgt den vom Schwimmer erfassten Flüssigkeitspegel im Behälter berührungslos auf die außen an der Messkammer montierte Magnetanzeige.
In dieser Magnetanzeige sind im Abstand von 10 mm rot/weiße Kunststoffrollen oder CrNi-Stahl-Klappen mit eingelegten Stabmagneten eingebaut. Die Magnetrollen bzw. -klappen werden durch die Wandung der Messkammer hindurch um 180° gedreht. Bei steigendem Niveaustand von weiß auf rot, bei fallendem Niveaustand von rot auf weiß. Dadurch wird mit der Magnetanzeige der Niveaustand eines Behälters ohne Hilfsenergie als rote Säule angezeigt.