El indicador de nivel superior del modelo UTN consiste en una cámara de medición, un flotador con varilla guía y un sistema magnético. El montaje en el depósito se realiza a través de conexiones apropiadas (brida, rosca).
El sistema magnético permanente, que está conectado al flotador mediante una varilla guía, transmite el nivel de líquido medido en el depósito por el flotador, sin contacto alguno, al indicador magnético montado en el exterior de la cámara de medición.
En dicho indicador magnético hay rodillos de plástico rojos/blancos o aletas de acero inoxidable con barras magnéticas colocadas a intervalos de 10 mm. Los rodillos magnéticos o aletas giran 180° a través de las paredes de la cámara de medición. De blanco a rojo cuando sube el nivel, y de rojo a blanco cuando baja. De esta forma el indicador magnético muestra el nivel del depósito en forma de una columna roja sin alimentación auxiliar.