Model UTN wskaźnika poziomu montowanego na górze składa się z komory pomiarowej, pływaka z drążkiem prowadzącym oraz układu magnetycznego. Montaż na zbiorniku odbywa się za pomocą odpowiednich przyłączy procesowych (kołnierz, gwint). System magnesu trwałego, który jest połączony z pływakiem za pomocą drążka prowadzącego, bezdotykowo przekazuje poziom cieczy mierzony w zbiorniku przez pływak na wyświetlacz magnetyczny zamontowany na zewnątrz komory pomiarowej.
W magnetycznym wyświetlaczu znajdują się czerwono-białe plastikowe rolki lub klapki ze stali nierdzewnej z magnesami sztabkowymi umieszczonymi w odstępach co 10 mm. Rolki magnetyczne lub klapki obracają się o 180° przez ścianki komory pomiarowej. Przy zwiększającym się poziomie z białego na czerwony, natomiast przy spadającym poziomie z czerwonego na biały. W ten sposób wyświetlacz magnetyczny wskazuje poziom w zbiorniku w postaci czerwonego słupka, bez zasilania.