Das Thermometer Typ TGU73.100 in Kombination mit der Funkeinheit Typ NETRIS®3 findet überall dort seinen Einsatz, wo neben einer Vor-Ort-Anzeige auch die webbasierte Fernüberwachung der Prozesstemperatur erwünscht ist. Beim Einsatz des TGU73.100 ist die Verwendung eines Schutzrohrs erforderlich.
Typ TGU73.100 vereint ein mechanisches Messsystem mit elektronischer Signalverarbeitung und ist vorgesehen für den Anschluss an die WIKA-Funkeinheit Typ NETRIS®3. Dadurch kann eine cloud-basierte Prozess- und Anlagenüberwachung in industriellen Anwendungen realisiert werden.
Dies ermöglicht eine zustandsorientierte und vorbeugende Instandhaltung durch eine zentralisierte Big-Data-Analyse. Das Gasdruckthermometer Typ TGU73.100 kann durch unterschiedliche Ausführungen an jeden Prozessanschluss und Prozessort bestens angepasst werden. Bei der Ausführung „Gehäuse dreh- und schwenkbar“ kann das Gehäuse genau auf den gewünschten Blickwinkel eingestellt werden. Mittels der Ausführung mit Anliegefühler (ohne direkten Messstoffkontakt) kann die Temperatur selbst an kleinsten Rohrdurchmessern gemessen und überwacht werden.
Das Messgerät TGU73.100 ist Teil der WIKA IIoT Solution. Damit bietet WIKA eine ganzheitliche Lösung für Ihre Digitalisierungsstrategie.