Il termometro TGU73.100 in combinazione con il l'unità radio NETRIS® 3 viene utilizzato quando si desidera un monitoraggio remoto via web della temperatura di processo, oltre all'indicazione in campo. Per il funzionamento del TGU73.100 è necessario l'utilizzo di un pozzetto.
Il TGU73.100 combina un sistema di misura meccanico con l'elaborazione elettronica del segnale ed è progettato per essere collegato all'unità radio NETRIS® 3. In questo modo, nelle applicazioni industriali è possibile realizzare il monitoraggio dei processi e degli impianti basato sul cloud.
Ciò consente la manutenzione preventiva e basata sulle condizioni grazie all'analisi centralizzata dei big data.
Grazie all'ampia gamma di esecuzioni, i termometri a gas TGU73,100 possono essere adattati perfettamente a qualsiasi posizione di misura ed attacco al processo. Nella versione con bulbo e quadrante regolabili, la custodia può essere regolata con precisione all'angolo di visualizzazione desiderato. La versione con bulbo a contatto (senza contatto diretto con il fluido) consente di misurare e controllare la temperatura anche se il diametro del tubo è estremamente piccolo.
Lo strumento di misura TGU73.100 fa parte della soluzione WIKA IIoT. Grazie a questo, WIKA offre una soluzione olistica per la vostra strategia di digitalizzazione.