Термометр модели TGU73.100 в сочетании с радиоустройством модели NETRIS®3 используется в тех случаях, когда в дополнение к индикации на объекте требуется дистанционный мониторинг температуры процесса через веб-базу. Для работы TGU73.100 необходимо использовать защитную гильзу.
Модель TGU73.100 сочетает в себе механическую измерительную систему с функцией электронной обработки сигнала и предназначена для подключения к радиоустройству WIKA модели NETRIS®3. Таким образом, возможна реализация мониторинга процессов и установок на основе облачных технологий в промышленности.
Благодаря чему обеспечивается централизованный анализ больших данных и профилактическое обслуживание с учетом состояния оборудования.
Благодаря широкому разнообразию возможных исполнений возможна идеальная адаптация манометрического термометра модели TGU73.100 к любому технологическому соединению или месту установки. Благодаря регулируемому штоку и циферблату корпус можно точно настроить под нужный угол обзора. В версии с контактной колбой (без прямого контакта с измеряемой средой) температуру можно измерять и контролировать даже при очень малом диаметре трубы.
Измерительный прибор WIKA TGU73.100 представляет собой часть решения IIoT от WIKA. Таким образом, WIKA предлагает комплексное решение для вашей стратегии цифровизации.