Flexibles Stufenthermometer
Flex-R®
Anwendungen
- Raffinerie- und petrochemische Industrie
- Messung von Temperaturprofilen bei Reaktoren, Regeneratoren und diversen Kolonnen.
- Detektierung von sogenannten „Hot Spots“ und ungleichmäßger Durchflussverteilung
Leistungsmerkmale
- Echtzeit-Temperaturmesswerte
- Hohe Messstellendichte
- Sekundäre Druckkammer
- Für existierende Reaktoranschlüsse anpassbar
- Bessere Prozesskontrolle
Beschreibung
In der petrochemischen Industrie besteht zunehmend die Notwendigkeit, Temperaturprofile in anspruchsvollen Anwendungen präzise zu ermitteln. Dieser Industriezweig sieht sich zunehmend mit höheren gesetzlichen Vorschriften, verstärktem Wettbewerb und der Notwendigkeit konfrontiert, ältere Anlagen effizienter zu betreiben. Ein profitabler Betrieb bedarf häufig einer Maximierung der Produktion und der Verlängerung der Intervalle zwischen geplanten Wartungsaktivitäten. Im Hinblick auf neue Verfahrensmethoden und Katalysatoren wird eine erhöhte Flexibilität von immer größerer Bedeutung, da sich hierdurch oft wesentliche Unterschiede bei den Betriebsbedingungen, Reaktorbauformen, Verfahrensparametern, sowie der mechanischen Beladung und Reaktivität des Katalysators ergeben.
Beim modernen Stufenthermometer Typ TC96 Flex-R® ist die Messung radialer Temperaturprofile im Behälter zur Detektierung von sogenannten „Hot Spots“, Channelling-Effekten und schlechter Verteilung des Katalysators in Verbindung mit kurzen Ansprechzeiten von 4 bis 8 Sekunden von Vorteil.