석유화학 산업에서는 까다로운 애플리케이션에서 온도 프로파일을 정확하게 측정해야 할 필요성이 점점 증가하고 있습니다. 이 산업 분야는 점점 더 높은 법적 규제, 경쟁 심화, 노후화된 공장을 더 효율적으로 운영해야 할 필요성에 직면해 있습니다. 수익성 있는 운영을 위해서는 생산량을 극대화하고 계획된 유지보수 활동 사이의 시간을 연장해야 하는 경우가 많습니다. 새로운 공정 방법과 촉매에 대한 유연성이 점점 더 중요해지고 있는데, 이는 작동 조건, 반응기 설계, 공정 파라미터, 기계적 부하 및 촉매의 반응성에 상당한 차이를 가져오는 경우가 많기 때문입니다.
유연한 최신 멀티포인트 써모커플 모델 TC96 Flex-R® 을 사용하면, 용기 내에서 실제 방사형 온도 프로파일링의 이점을 얻을 수 있어 핫스팟, 채널링 효과 및 촉매의 분포 불균형을 감지할 수 있으며, 응답 시간은 4초에서 8초입니다.