Flex-R®
石油化学業界では、より正確に、かつ高密度に温度動向を計測する必要性が高まっています。また石油化学業界は、より高い法的規制、競争の激化、古い工場の効率的な運用にますます対処する必要が高まっております。より収益性を高めるためには、生産効率を高め、メンテナンス頻度を下げる必要があります。また新しいプロセスの開発や使用する触媒の種類の増大は、運転条件、反応器設計、プロセスパラメータ、機械的負荷および触媒の反応性にしばしば重大な差異を与えるので、高精度の温度計測はますます重要になってきております。
最新のフレキシブルな多点計測熱電対 モデルTC96 Flex-R®を使用すると、ホットスポット、チャネリング効果、触媒の偏在を4〜8秒の高速応答時間で検出することができます。