Rohroberflächen-Thermoelement
TEFRACTO-PAD®
Anwendungen
- Chemie
- Heißdampfanwendungen
- Raffinerien
- Heizöfen und Hochleistungs-Heizkessel
- Wärmetauscher
Leistungsmerkmale
- Individuelles Design des Hitzeschildes, integrierte einstufige Installation
- Anwendungsbereiche von 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Flexible Mantelleitung, Innenleiter mineralisoliert
- Hohe mechanische Festigkeit, stoßfest
Beschreibung
Das TEFRACTO-PAD® Typ TC59-T ist die erste Entwicklung im Forschungs- und Entwicklungszentrum von WIKA Houston. Unter Berücksichtigung der Kenntnisse der Kundenanwendungen, des Bedarfes und der Anforderungen, zielt das Produkt auf erwiesene Genauigkeit und einfache Installation ab. Das individuelle Design des Hitzeschildes des TEFRACTO-PAD® ist eine zum Patent angemeldete WIKA-Innovation in mehreren Ländern (Patent, Schutzrecht: US 17/554,754, EP 21215402.5 und CN 202111548816.4).
Das heiße Ende des TEFRACTO-PAD®-Sensors ist ein geformtes Anschweißblech und ein optimierter Hitzeschild, der mit einem mineralisolierten Kabel (Mantelleitung) verbunden ist. Die Leitung besteht aus einem Außenmetallmantel, in dem die isolierten Innenleitungen untergebracht sind, die in einer hochdichten Keramikmasse verpresst sind. Der Werkstoff des Außenmantels kann an die Anwendung angepasst werden. Am heißen Ende der Mantelleitung sind die Innenleitungen zusammengeschweißt und bilden so eine isolierte (ungrounded = nicht geerdet) oder nicht isolierte (grounded = geerdet) Messstelle.
Das Thermo-Pad und die Mantelleitung sind von einem speziellen Hitzeschild-Formteil umgeben. Dieser Hitzeschild und die Isolierung sind Schlüsselkomponenten des TEFRACTO-PAD®, der eine genaue Temperatur liefert, die durch die Untersuchungen und Prüfungen unseres modernen F&E-Zentrums gesichert ist.
An einem Ende der Mantelleitung werden die Leitungsenden angeschlossen und die Mantelleitung wird mit Vergussmasse hermetisch verschlossen. Die Leitungsenden bilden die Basis für den elektrischen Anschluss. An diese können Kabel, Stecker oder Anschlussbuchsen angeschlossen werden.
Sensoraufbau
Das TEFRACTO-PAD® besteht aus zwei Primärkomponenten, die in einem einzigen Schritt passgenau an das Rohr geschweißt werden. Der geformte einteilige Hitzeschild und das Anschweißblech sind passend für jedes Rohr und jede Sensorgröße ausgeführt.
Dieser revolutionäre Sensor ist eine technische Lösung für die Rohroberflächen-Industrie und wird speziell für jede Anwendung und Installation konstruiert. Durch den Einsatz dieser technisch ausgereiften Bauteile lassen sich mit dem TEFRACTO-PAD® genaue Messergebnisse erzielen.