Putken pintalämpötilaelementin kokoonpano
TEFRACTO-PAD®
Sovellukset
- Kemianteollisuus
- Kuumat höyrysovellukset
- Jalostamot
- Lämmitysuunit ja korkean suorituskyvyn kuumavesisäiliöt
- Lämmönvaihtimet
Erikoisominaisuudet
- Oma lämpösuojarakenne, integroitu yksivaiheinen asennus
- Sovellusalueet ovat 0 ... 1 260 °C [32 ... 2 300 °F]
- Joustava, suojattu kaapeli, mineraalieristetyt sisäiset johdot
- Korkea mekaaninen lujuus, iskunkestävä
Kuvaus
TEFRACTO-PAD®-malli TC59-T on WIKA Houstonin tutkimus- ja kehityskeskuksen ensimmäinen kehitystyö. Asiakkaiden sovellusten, tarpeiden ja vaatimusten tuntemus huomioon ottaen tuote vastaa todistetusti tarkkuutta ja asennuksen helppoutta. TEFRACTO-PAD®:n suojattu lämpösuojarakenne on WIKA:n innovaatio, jolle on haettu patenttia useissa maissa (patentti haettu, omistusoikeus: US 17/554,754, EP 21215402.5 ja CN 202111548816.4).
TEFRACTO-PAD®-anturin kuuma pää on muotoiltu hitsaustyyny ja optimoitu lämpösuoja, joka on kiinnitetty mineraalieristeiseen kaapeliin (suojattu kaapeli). Se koostuu metallisesta eristeestä, joka sisältää eristetyt sisäiset johdot, jotka on puristettu tiiviiseen keraamiseen aineeseen. Ulkoisen eristeen materiaali voidaan valita sovelluskohtaisesti. Kuumassa päässä sisäiset johdot hitsataan yhteen, jolloin ne muodostavat eristetyn (maadoittamattoman) tai eristämättömän (maadoitetun) mittauspaikan.
Patentoitu muovattava suojus astetetaan pintalämpötilaelementin ja suojatun kaapelin päälle. Tämä suojaus ja eristys on TEFRACTO-PAD®:n keskeinen osa, joka tarjoaa tarkan lämpötilan, jota tukee huipputason T&K-keskuksemme tutkimusta ja testausta.
Kaapelin toisessa päässä johdot on liitetty ja se on ilmatiiviisti tiivistetty käyttämällä tiivistemassaa. Johdon päät toimivat alustana sähköiselle liittimelle. Kaapelit, plug-in-liittimet tai liitinrasiat voidaan yhdistää niihin.
Sensorimalli
TEFRACTO-PAD® on suunniteltu kahdesta pääkomponentista, jotka on yhdistetty yhdeksi yksivaiheiseksi prosessiksi, jossa ne hitsataan putkeen ja tarkkuuteen. Muotoiltu yksivaiheinen lämpösuoja ja hitsaustyyny on suunniteltu kullekin putken ja anturin koolle sopivaksi.
Tämä vallankumouksellinen anturi on suunniteltu ratkaisu putkipinta-alalle, ja se suunnitellaan kutakin sovellusta ja asennusta varten. Näitä suunniteltuja komponentteja hyödyntämällä TEFRACTO-PAD®-rakenne tarjoaa tarkat mittaustulokset.