Thermocouple de peau
TEFRACTO-PAD®
Applications
- Industrie chimique
- Applications de vapeur surchauffée
- Raffineries
- Fourneaux et chauffe-eaux haute performance
- Echangeurs de chaleur
Particularités
- Exécution de bouclier thermique exclusive, installation intégrée en une seule étape
- Etendue de mesure de 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Câble chemisé flexible, lignes internes à isolation minérale
- Résistance mécanique élevée, résistance aux chocs
Description
Le TEFRACTO-PAD® Type TC59-T est le premier développement du centre de R&D de WIKA Houston. Tenant compte des applications des clients, de leurs besoins et de leurs exigences, ce produit facile à installer vise une précision mesurable. La conception exclusive du bouclier thermique du TEFRACTO-PAD® est une innovation WIKA en instance de brevet dans plusieurs pays (brevet en instance, droit de propriété : US 17/554,754, EP 21215402.5 et CN 202111548816.4).
L'extrémité chaude du capteur TEFRACTO-PAD® est une plaque de soudure profilée et un bouclier thermique optimisé fixé à un câble isolé minéralement (câble chemisé). Il consiste en une gaine extérieure métallique qui contient les liaisons internes isolées, compressées dans un composé en céramique haute densité. Le matériau de la gaine extérieure peut être sélectionnée en fonction de l'application. A l'extrémité chaude du câble chemisé, les liaisons internes sont soudées ensemble pour former un point de mesure isolé (non mis à la terre) ou non isolé (mis à la terre).
Un écran moulable exclusif est placé sur le thermocouple et le câble gainé. Ce bouclier et cette isolation sont des éléments clés du TEFRACTO-PAD®. Il permet d'obtenir une température précise grâce aux recherches et aux tests effectués dans notre centre de recherche et de développement ultramoderne.
A une extrémité du câble chemisé, les extrémités des liaisons sont connectées et le câble chemisé est fermé hermétiquement avec un composé d'étanchéité. Les extrémités des liaisons constituent la plateforme pour les raccordements électriques. Des câbles, connecteurs, prises peuvent y être raccordés.
Conception du capteur
Le TEFRACTO-PAD® est conçu comme deux composants primaires qui ont été combinés en une seule étape de soudage au tube et à la précision. La plaque à souder et le bouclier thermique monobloc ont été exécutés pour convenir à toutes les tailles de tuyau et de capteur.
Ce capteur révolutionnaire est une solution technique pour l'industrie des tubes pour mesure de surface (“tubeskin”) qui sera exécutée pour chaque application et installation. Grâce à l'utilisation de ces composants techniques, la conception du TEFRACTO-PAD® permet d'obtenir des résultats de mesure précis.