Rohrfedermanometer mit Ausgangssignal
CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 50 und 63
Anwendung
- Allgemeiner Maschinenbau
- Technische und medizinische Gase
- Erneuerbare Energien
Leistungsmerkmale
- Berührungsloser Sensor (verschleissfrei)
- Robustes CrNi-Stahl-Gehäuse
- Nenngröße 50, 63
- Anzeigebereiche 0 ... 1,6 bar bis 0 ... 400 bar
- Analoges Ausgangssignal 4 … 20 mA oder DC 0,5 … 4,5 V
Beschreibung
Das intelliGAUGE® Typ PGT21 ist eine Kombination aus Rohrfedermanometer und Drucksensor. Es bietet die gewohnte analoge Anzeige, die unabhängig von einer Stromversorgung das Ablesen des Prozessdrucks vor Ort ermöglicht, und zusätzlich ein analoges Ausgangssignal (4 ... 20 mA oder DC 0,5 ... 4,5 V).
Das Messsystem mit Rohrfeder nach EN 837-1 erzeugt eine druckproportionale Zeigerdrehbewegung. Ein in sicherheitskritischen Automotive-Anwendungen bewährter elektronischer Drehwinkelsensor ermittelt berührungslos und daher absolut verschleiß- und rückwirkungsfrei die Position der Zeigerwelle. Damit steht ein druckproportionales Signal für die Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Standardmäßig ist das intelliGAUGE® in Anzeigebereichen von 0 ... 1,6 bar bis 0 ... 400 bar in der Genauigkeitsklasse 2,5 mit 2 m Rundkabel für den elektrischen Anschluss erhältlich. Das Cr-Ni-Stahl-Gehäuse erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP65. Die Beständigkeit gegen Schock und Vibration kann durch die Gehäusefüllung mit Silikonöl erhöht werden. Dadurch ist das Gerät prädestiniert für den Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Durch verschiedene Optionen (z. B. höhere Genauigkeitsklasse, andere Kabellänge) kann das Manometer den kundenspezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation genau angepasst werden.