Манометр с трубкой Бурдона и выходным сигналом
Корпус из нержавеющей стали, номинальный размер 50 и 63
Области применения
- Машиностроение общего назначения
- Технические и медицинские газы
- Возобновляемые энергоресурсы
Особенности
- Бесконтактный сенсор (не подвержен износу)
- Прочный корпус из нержавеющей стали
- Номинальный размер: 50, 63
- Диапазоны измерений: от 0 ... 1.6 бар до 0 ... 400 бар
- Аналоговый выходной сигнал 4 – 20 мА или 0.5 – 4.5 В постоянного тока
Описание
Модель PGT21 intelliGAUGE® представляет собой комбинацию манометра с трубкой Бурдона и датчика давления. Он отличается типовым циферблатом, благодаря которому возможно считывание показаний рабочего давления на месте, а также аналоговым выходным сигналом (4 – 20 мА или 0.5 – 4.5 В постоянного тока).
В измерительной системе с трубкой Бордона, соответствующей требованиям EN 837-1, обеспечивается вращение указательной стрелки пропорционально давлению. Электронный угловой энкодер, много лет успешно применяемый в отраслях автомобилестроения, где важна безопасность, определяет положение вала стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик, а потому совершенно не изнашивается и не подвергается воздействию сил трения. Таким образом, формируется сигнал, пропорциональный давлению, который затем проходит дальнейшую обработку.
В стандартном исполнении intelliGAUGE® поставляется с диапазонами шкал от 0 ... 1.6 бар до 0 ... 400 бар с классом точности 2.5 и круглым кабелем длиной 2 м для подключения к электрической сети. Корпус из нержавеющей стали соответствует требованиям стандарта пылевлагозащиты IP65. Возможно повышение устойчивости к ударам и вибрациям за счет заполнения корпуса силиконовым маслом. Таким образом, прибор идеально подходит для использования в суровых промышленных условиях.
Благодаря различным вариантам (например, более высокий класс точности, другая длина кабеля) можно подобрать манометр в точном соответствии с требованиями заказчика в каждой области применения.