intelliGAUGE®电信号压力表PGT21是波登管压力表和压力变送器的组合。它带有指针显示,可现场读数,也可输出模拟信号(4 ... 20 mA或DC 0.5 ... 4.5 V)。
该波登管测量系统符合标准EN 837-1标准,表盘的指针旋转与压力成正比。电子角度编码器在高安全要求的汽车行业应用中被证明性能可靠,它是一种非接触式传感器,因此完全无磨损和摩擦。通过探测指针轴的位置, 它可以提供一个和压力等比例的信号用作后续的过程控制。
intelliGAUGE®电信号压力表PGT21标准量程从0 ... 0.16 MPa至0 ... 40 MPa,精度等级为2.5,电气接口为2米的电缆连接。不锈钢的外壳可满足IP65防护等级的要求。该压力表可以通过表壳内充硅油来提高仪表抗冲击和震动。该产品适合在恶劣的工业环境中使用。
PGT21型压力表拥有不同可选项(如:更高的精度等级、不同的电缆长度),能够满足客户各种特殊应用要求。