Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten
Für die Prozessindustrie, NG 63 [2 ½"]
Anwendungen
- Steuern und Regeln von Prozessen
- Anlagenüberwachung und Schalten von Stromkreisen
- Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht-hochviskose und nicht-kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiven Umgebungen
- Chemie, Petrochemie, Kraftwerke, Bergbau, On-/Offshore, Umweltsektor, Maschinenbau und allgemeiner Anlagenbau
Leistungsmerkmale
- Bis zu 2 Schaltkontakte pro Gerät
- Geräte mit Induktivkontakten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Geräte mit Kontakten für SPS-Anwendungen
- Sicherheitsausführung mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront)
Beschreibung
Überall dort, wo der Prozessdruck vor Ort angezeigt werden muss und gleichzeitig Stromkreise geschaltet werden sollen, findet diese switchGAUGE seinen Einsatz.
Schaltkontakte (elektrische Schaltkontakte) schließen oder öffnen elektrische Steuerkreise in Abhängigkeit der Zeigerstellung des anzeigenden Messgeräts. Die Schaltkontakte sind über den gesamten Skalenbereich einstellbar (siehe DIN 16085) und werden vorwiegend unter dem Zifferblatt, teilweise auch auf dem Zifferblatt, montiert. Unabhängig von der Einstellung ist der Instrumentenzeiger (Istwertzeiger) im gesamten Skalenbereich frei beweglich.
Der Sollwertzeiger lässt sich über einen abnehmbaren Verstellschlüssel in der Sichtscheibe einstellen.
Bei Schaltkontakten mit 2 Kontakten ist die Einstellung auch auf nur einen Sollwert möglich. Ein Über- oder Unterschreiten des eingestellten Sollwerts durch den Istwertzeiger bewirkt die Auslösung des Schaltvorgangs.
Das Manometer ist gemäß sämtlichen Anforderungen und Vorschriften der einschlägigen internationalen Normen zur Vor-Ort-Anzeige des Betriebsdrucks von Druckbehältern gefertigt.
Als Schaltkontakte stehen Magnetspringkontakte, Reed-Schalter, Induktivkontakte und Elektronikkontakte zur Verfügung. Induktivkontakte können in Ex-Bereichen eingesetzt werden. Zur Ansteuerung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) können Elektronikkontakte und Reed-Schalter verwendet werden.