Manomètre à tube manométrique à contacts électriques
Pour l'industrie du process, diam. 63
Applications
- Contrôle et régulation des process industriels
- Surveillance d'installations et commutation de circuits électriques
- Pour fluides gazeux et liquides agressifs, non visqueux et non cristallisants, également sous atmosphères agressives
- Industries chimique et pétrochimique, centrales électriques, exploitation minière, on/offshore, technologie environnementale, construction de machines et construction d'usines globales.
Particularités
- Jusqu'à 2 contacts électriques par instrument
- Instruments avec contacts inductifs pour l'utilisation en zones explosives
- Instruments avec contacts électroniques pour applications PLC
- Version de sécurité S3 selon EN 837
Description
Le manomètre switchGAUGE type PGS23.063 peut être utilisé partout où la pression du process doit être indiquée localement et où il est nécessaire en même temps d‘avoir également une fonction de contact(s) électrique(s).
Les contacts électriques (contacts d'alarme électrique) ferment ou ouvrent un circuit de commande électrique en fonction de la position de l'aiguille de l'instrument. L'aiguille de l'instrument (l'aiguille d'indication de la mesure) se déplace librement sur l'échelle de mesure entière, indépendamment du réglage. L'indicateur de la valeur de consigne peut être réglé à l'aide d'une clé de réglage amovible dans le voyant.
Les contacts de commutation composés de plusieurs contacts peuvent également être réglés sur un seul point de consigne. L'actionnement par contact s'effectue lorsque l'aiguille de la valeur réelle se déplace au-delà ou en dessous du point de consigne souhaité.
Le manomètre est fabriqué conformément à la norme DIN 16085 et satisfait à toutes les exigences des normes (EN 837-1) et réglementations applicables pour l'affichage sur site de la pression de service des réservoirs sous pression.
Comme contacts de commutation, des contacts magnétiques à rupture brusque, des contacts Reed, des contacts inductifs et des contacts électroniques sont disponibles. Les contacts inductifs peuvent être utilisés dans les zones dangereuses. Pour déclencher des automates programmables (API), on peut utiliser des contacts électroniques et des interrupteurs Reed.