Manômetro com tubo Bourdon com contatos elétricos
Para a indústria de processo, NS 63
Aplicações
- Controle e regulação de processos
- Monitoramento de plantas e comutação de circuitos
- Adequado para meios gasosos ou líquidos corrosivos que não sejam altamente viscosos ou cristalizantes, e também em ambientes agressivos
- Indústria química, indústria petroquímica, usinas de energia, mineração, on-/offshore, tecnologia ambiental, construção de máquinas e construção de plantas em geral
Características especiais
- Até 2 contatos elétricos por instrumento
- Instrumentos com contatos indutivos para uso em áreas perigosas
- Instrumentos com contato eletrônico para aplicações PLC
- Versão de segurança S3 conforme EN 837
Descrição
Onde quer que a pressão do processo precise ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, os circuitos precisem ser comutados, o switchGAUGE modelo PGS23.063 encontra sua utilização.
Os contatos elétricos (contatos de alarme elétrico) abrem ou interrompem circuitos dependendo da posição do ponteiro dos instrumentos de medição indicadores. O ponteiro do instrumento (ponteiro do valor real) move-se livremente por toda a faixa da escala, independentemente da configuração. O ponteiro definido pode ser ajustado usando uma chave de ajuste removível na janela. Os contatos elétricos que consistem em vários contatos também podem ser ajustados para um único ponto de ajuste.
A atuação do contato é feita quando o ponteiro do valor real se desloca além ou abaixo do ponto de ajuste desejado.
O manômetro é fabricado de acordo com DIN 16085 e atende a todos os requisitos das normas relevantes (EN 837-1) e regulamentos para a exibição no local da pressão de trabalho de vasos de pressão.
Como contatos elétricos, estão disponíveis contatos magnéticos de ação instantânea, interruptores reed, contatos indutivos e contatos eletrônicos.
Contatos indutivos podem ser usados em áreas perigosas. Para acionar os controladores lógicos programáveis (CLP), é possível utilizar os contatos eletrônicos e contatos tipo reed.