Plattenfedermanometer
Für Pumpen und Kompressoren
Anwendungen
- Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen
- Hochbeständig gegen plötzlichen Druckabfall oder Vakuum
- Stationäre oder mobile Pumpen
Leistungsmerkmale
- Rubustes CrNi-Stahl-Gehäuse, Nenngröße Ø 80 mm [3"]
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Stabile Messergebnisse, selbst unter rauen Messbedingungen (z. B. Druckspitzen und Überlasten)
- Ausführung nach DIN 14421 für Feuerwehrpumpen
Beschreibung
Der Typ PG41PC eignet sich besonders für Messstellen unter rauen Bedingungen mit hohen dynamischen Wechselbelastungen in Verbindung mit starken Vibrationen und Pulsationen.
Das Gerät entspricht der Norm DIN 14421 für Manometer für Feuerwehrpumpen.
Die in diesem robusten Manometer eingebaute Plattenfeder ist wesentlich weniger empfindlich gegen Druckpulsationen, Vibrationen und Schocks als andere Messelemente. Plattenfedern haben auch bei niedrigen Drücken eine relativ große Stellkraft, um die Messfähigkeit des Manometers zu gewährleisten.
Individuelle Kundenausführungen
Basierend auf langjähriger Fertigungs- und Entwicklungserfahrung bietet WIKA gerne Unterstützung bei der Auslegung und Produktion kundenspezifischer Lösungen an. Die WIKA-Experten sind in der Lage, bewährte Verfahren für die Entwicklung von Instrumentierungslösungen für Ausrüstung zur Brandbekämpfung für lokale Märkte anzubieten.