Manometr membranowy
Dla pomp i sprężarek
Zastosowanie
- Do pomiarów w miejscach o wysokim ciśnieniu dynamicznym i wibracjach
- Wysoka odporność na nagłe spadki ciśnienia lub podciśnienie
- Pompy stacjonarne lub mobilne
Specjalne właściwości
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej, rozmiar nominalny Ø 80 mm [3"]
- Wysoka niezawodność i długa żywotność
- Stabilne wyniki pomiarów, nawet w trudnych warunkach pomiarowych (np. skoki ciśnienia i przeciążenia)
- Konstrukcja zgodna z normą DIN 14421 dla pomp pożarniczych
Opis
Model PG41PC jest szczególnie odpowiedni do pomiarów w trudnych warunkach, gdzie występują duże dynamiczne obciążenia zmienne w połączeniu z silnymi wibracjami i pulsacjami.
Przyrząd jest zgodny z normą DIN 14421 dla manometrów do pomp pożarniczych.
Wbudowany element membranowy tego wytrzymałego manometru jest znacznie mniej wrażliwy na pulsacje ciśnienia, wibracje i wstrząsy niż inne elementy pomiarowe. Elementy membranowe mają stosunkowo dużą siłę aktywacji, nawet przy niskich ciśnieniach, aby zapewnić zdolność pomiarową manometru.
Spersonalizowane warianty dla klienta
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji i rozwoju, WIKA z przyjemnością oferuje wsparcie w konstruowaniu i produkcji niestandardowych rozwiązań. Specjaliści WIKA są w stanie zapewnić najlepsze metody w zakresie opracowywania rozwiązań oprzyrządowania dla sprzętu przeciwpożarowego na rynki lokalne.