Manometro a membrana
Per pompe e compressori
Applicazioni
- Per la misura in punti con carichi di pressione altamente dinamici e vibrazioni
- Altamente resistente a cadute di pressione improvvise o vuoto
- Pompe fisse o mobili
Caratteristiche distintive
- Custodia robusta in acciaio inox, diametro nominale Ø 80 mm [3"]
- Alta affidabilità e lunga durata
- Risultati di misura stabili, anche in condizioni di misura severe (es. picchi di pressione e sovraccarichi)
- Esecuzione conforme a DIN 14421 per pompe antincendio
Descrizione
Il PG41PC è particolarmente adatto per punti di misura in condizioni difficili con carichi alternati ad alta dinamica combinati con forti vibrazioni e pulsazioni.
Lo strumento è conforme alla norma DIN 14421 per i manometri per pompe antincendio.
La membrana incorporata di questo manometro robusto è molto meno sensibile alle pulsazioni di pressione, alle vibrazioni e agli urti rispetto ad altri elementi di misura. Gli elementi a membrana hanno una forza di attivazione relativamente elevata, anche a basse pressioni, per garantire la capacità di misura del manometro.
Esecuzioni personalizzate per il cliente
Sulla base di molti anni di esperienza nella produzione e nello sviluppo, WIKA è lieta di offrire supporto nella costruzione e nella produzione di soluzioni personalizzate. Gli specialisti di WIKA sono in grado di fornire le migliori pratiche per lo sviluppo di soluzioni di strumentazione per attrezzature antincendio per i mercati locali.