Dieses hochwertige Rohrfedermanometer ist speziell für die Prozessindustrie konzipiert.
Die typischen Messpunkte befinden sich an Bedieneinheiten und Bedientafeln wie z. B. Hydraulic Power Units (HPUs). Zum sicheren Einbau des Geräts kommt ein hochwertiger Frontring zum Einsatz. Die Einbausituationen erfordern meistens die Schutzart IP66. Deshalb wird bei Typ PG23CP die Abdichtung zur Schalttafel mit einem vollverschweißten Anbauring und passender Flachdichtung realisiert.
Die Verwendung hochwertiger CrNi-Stahl-Werkstoffe und die robuste Bauweise zielt auf den Einsatz in chemischen und verfahrenstechnischen Prozessen. Das Gerät ist somit für flüssige und gasförmige Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung, geeignet.
WIKA fertigt und qualifiziert das Manometer nach den Normen EN 837-1 und ASME B40.100.
Typ PG23CP entspricht mindestens der Sicherheitsstufe „S1“ mit Druckentlastungsöffnung an der Rückseite des Geräts. Die Ausführung der Sicherheitsstufe „S3“ besteht aus einer nicht splitternden Sichtscheibe, einer bruchsicheren Trennwand zwischen Messsystem und Zifferblatt sowie einer ausblasbaren Rückwand. Im Fehlerfall ist der Bediener an der Frontseite geschützt, da Messstoffe und Bauteile nur über die Rückseite des Gehäuses austreten können.
Mit dem QR-Code auf dem Zifferblatt sind gerätespezifische Informationen wie z. B. Seriennummer, Bestellnummer, Zeugnisse und weitere Produktdaten einfach und langfristig im Internet abrufbar.