Buisveermanometer, roestvrij staal
Voor paneelmontage
Toepassingen
- Voor gasvormige en vloeibare, agressieve, minder stroperige en niet-kristalliserende meetstoffen, ook in agressieve omgeving
- Specifiek voor de vereisten binnen de procesindustrie, voornamelijk in de chemische en petrochemische industrie, de olie- en gasindustrie, de energietechniek en ook in de water-/afvalwatertechnologie
- Vooral geschikt voor gebruik in Wellhead bedieningspanelen (WHCP’s) en hydraulische krachteenheden (HPU’s)
Bijzondere eigenschappen
- Volledig gelaste montagering om het binnendringen van water in het bedieningspaneel te voorkomen (beschermingsgraad IP66)
- Compleet uit roestvrij staal
- Optioneel als veiligheidsuitvoering “S3” conform EN 837-1
Omschrijving
Deze hoogwaardige manometer van het type PG23CP is speciaal ontworpen voor de behoeften binnen de procesindustrie. Deze veiligheidsmanometer wordt vooral gebruikt voor toepassingen in de chemische en petrochemische industrie, de olie- en gasindustrie, energietechniek en water- en afvalwatertechniek
Typische meetpunten zijn op controle-eenheden en controlepanelen zoals hydraulische krachteenheden (HPU’s).
Voor de stevige montage van het instrument wordt een hoogwaardige frontring gebruikt. De montagesituaties vereisen voornamelijk een spatwaterdichtheid conform IP66. Daarom is de afdichting van het type PG23CP op het paneel gemaakt met behulp van een volledig gelaste montagering en een bijbehorende vlakke pakking.
Manometers voor de procesindustrie worden geheel gemaakt van roestvrij staal voor een betere corrosiebestendigheid.
Hierdoor kunnen ze worden gebruikt bij het meten van agressieve gasvormige of vloeibare procesmedia, ook in agressieve omgevingen.
In de EN 837-1 norm voor manometers staan veiligheidsuitvoeringen gedefinieerd. Voor de meeste toepassingen is geen veiligheidsuitvoering nodig. WIKA vervaardigt het type PG23CP al in de “S1” veiligheidsuitvoering. Dit ontwerp bevat een extra uitblaasopening, die eventuele ontoelaatbare overdruk in de behuizing (bijv. door een gebarsten Bourdonbuis) door de achterkant van de behuizing blaast.
Voor zware bedrijfsomstandigheden (bijv. trillingen) zijn alle instrumenten ook verkrijgbaar met een optionele vloeistofvulling.