Kompakt
Der iWU-2x ist dank seiner geringen Baugröße der kompakteste UHP-Transducer am Markt. Hierdurch ist er für den Einbau in bauraumkritischen Anwendungen optimal geeignet, selbst bestehende Anlagen können problemlos nachgerüstet werden.
Zuverlässig
Die iWU-2x-Serie verbindet neueste Transducer-Konzepte mit analog-ähnlichen Ausgangssignalen, um sicherste und genaueste Druckmessung zu gewährleisten und somit den heutigen Marktanforderungen gerecht zu werden.
Die Druckmessung gegen Vakuumreferenz, sowie elektronische Maßnahmen zur Schirmung gegen Störeinstrahlung und zur Unterdrückung des Signalrauschens gewährleisten hochgenaue Druckmessung und hervorragende Langzeitstabilität.
Eine aktive Temperaturkompensation verringert den Einfluss von Temperaturänderungen auf den Transducer
Temperaturschwankungen (z. B. Joule-Thomson Effekt bei Gasexpansion) oder in unklimatisierten Bereichen einen sicheren Betrieb.
Die Transducer iWU-25 (Flow Through) und iWU-26 (Surface Mount) sind speziell für hohe Verwindungsbelastungen, die beim Einbau auftreten können, ausgelegt. Der spezielle Aufbau des Dünnfilmsensors verhindert Sensorausfälle, die aufgrund von Belastungen des Prozessanschlusses oder der Schweißnähte auftreten können.
Vielseitig
Der Transducer iWU-2x lässt sich in Innen- und Außenanlagen sowie in nicht entflammbaren und potentiell entflammbaren Bereichen problemlos einbauen. Die hermetisch dichte „Side-Access“-Nullpunkteinstellung stellt die Schutzart IP67 während des Betriebs zu jeder Zeit sicher.
Die Serie iWU-2x wurde für die Druckmessung in Anwendungen der Ex-Zone 0 entwickelt. Die Temperaturklasse T4 erlaubt im Hinblick auf den Explosionsschutz die Verwendung mit den meisten Spezialgasen.