소형
설치 공간이 작은 iWU-2x는 시중에서 가장 컴팩트한 UHP 트랜스듀서입니다. 따라서 설치 공간이 제한된 어플리케이션에 설치하기에 최적으로 적합하며 기존 플랜트에서도 쉽게 개조할 수 있습니다.
신뢰감
IWU-2x 시리즈는 최첨단 디지털 트랜스듀서 개념과 아날로그와 유사한 출력 신호를 결합하여 오늘날의 시장 요구 사항에 필요한 가장 안전하고 정확한 압력 측정을 제공합니다.
진공 기준 기반의 압력 측정과 간섭 차폐 및 신호 잡음 제거를 위한 전자식 측정으로 고정밀 압력 측정과 뛰어난 장기 안정성을 보장합니다.
능동 온도 보정 기능은 온도 변화가 트랜스듀서에 미치는 영향을 줄여 온도 변동이 큰 어플리케이션(예: 가스 팽창의 경우 Joule-Thomson effect)이나 에어컨이 없는 곳에서도 안전하게 작동할 수 있도록 해줍니다.
iWU-25(flow through) 및 iWU-26(surface mount) 트랜스듀서는 설치 중에 종종 발생하는 비틀림 적용 응력을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 박막 센서의 특수 설계로 프로세스 커넥션 또는 웰딩 조인트의 하중으로 인한 센서 고장 위험을 제거합니다.
다목적성
IWU-2x 트랜스듀서는 실내 또는 실외 시스템은 물론 불연성 또는 인화 가능성이 있는 곳에도 쉽게 설치할 수 있습니다. IP67 밀폐형 "측면 액세스" 영점 설정은 작동 시 항상 외부 침입을 방지합니다.
IWU-2x 시리즈는 Ex zone 0 어플리케이션의 압력 측정을 위해 개발되었습니다. 온도 등급 T4는 방폭을 고려할 때 대부분의 특수 가스와 함께 사용할 수 있습니다.